TPS92660EVM

TPS92660EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

The EVM consists of one non-synchronous constant current buck converter with input voltage up to 80VDC and one constant current linear regulator with input voltage up to 60VDC. LED currents can be trimmed by the I2C interface.


Related Terms:

  • High CRI LED Driver
  • High CRI LED String Driver

Funciones
  • Input Voltage up to 80VDC
  • Drive Two Strings of LEDs
  • I2C/EPROM LED Current Trim
  • Analog to PWM Dimming
Controladores LED de iluminación
TPS92660 — Controlador LED de dos cadenas con recorte de corriente I2C/EPROM TPS92660
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92660EVM — Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92660EVM — Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide Using the TPS92660EVM 15/11/2012
Certificado TPS92660EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos