TPS92662AEVM6-104

TPS92662AEVM6-104

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS92662AEVM6-104 consta de 66 LED controlables de forma individual configurados en una aplicación de seis canales. Este módulo de evaluación muestra la versatilidad y la configurabilidad del dispositivo de administrador de matriz LED TPS92662A-Q1. Mediante el uso de la PCB de control complementario, 6CHAUTOECU-899 y el paquete de software TPS92662AEVM, se puede evaluar un sistema de iluminación frontal dinámica totalmente controlable.

Funciones
  • Solución de luces delanteras LED de 66 píxeles controlables de forma individual
  • Gama de LED 3x12 de sistemas de iluminación frontal adaptable (AFS)/iluminación de haz adaptativo (ADB)
  • Luz de giro secuencial 1x12
  • Luz de conducción diurna 1X12
  • Luz de carrera de alta potencia 1X6

  • 6CHAUTOECU-899
  • Cable USB a miniUSB
  • Cable de placa a placa 15
  • Protector de seguridad LED

Controladores de CC/CC
LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

 

Controladores para LED en automóviles
TPS92518HV-Q1 — Controlador LED reductor doble de 65 V con interfaz SPI, atenuación analógica y PWM para automoción TPS92662A-Q1 — Administrador de matriz LED de alto brillo de 12 canales para sistemas de faros de automoción

 

Convertidores de CC/CC
LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28377S-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28377S — MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit

 

Transceptores CAN
TCAN1042V-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Está disponible la guía del usuario y demás información. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 six channel matrix evaluation module

Productos y hardware compatibles

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 six channel matrix evaluation module
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
Certificado TPS92662AEVM6-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos