TPS92664EVM-216

TPS92664EVM-216

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS92664 cuenta con el dispositivo administrador de matriz de 16 canales TPS92664. El kit EVM contiene tres PCB y cableado asociado para proporcionar una solución de energía de extremo a extremo para un sistema de faros de matriz típico. La PCB PSIL216 contiene cuatro dispositivos TPS92664 que proporcionan control a nivel de píxel de 64 LED en total. La PCB PSIL215 contiene la etapa de potencia compuesta por un prerregulador de tensión de refuerzo multifásico TPS92682 seguido de dos controladores de LED síncronos de doble canal TPS92520 para proporcionar cuatro salidas de fuente de corriente totales a la carga de LED de matriz. La PCB PSIL132 proporciona el microcontrolador MSP432 y los periféricos para controlar el sistema desde una computadora portátil.

Funciones
  • Control individual por píxel de 64 LED
  • Cuatro salidas de fuente de corriente ajustables
  • Interfaz gráfica de usuario para el control del sistema

  • PCBA de carga de matriz LED (PSIL216)
  • Etapa de potencia PCBA (PSIL215)
  • Microcontrolador PCBA (PSIL132)
  • Pantalla LED para seguridad ocular, cubre PSIL216
  • Cable de 10 pines de PSIL215 a PSIL216
  • Cable de cinco pines de PSIL132 a PSIL215
  • Cable USB desde la computadora portátil a PSIL132

Controladores para LED en automóviles
TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI TPS92664-Q1 — Gestor de matriz LED de bajo nivel de ruido de 16 canales con reloj interno y EEPROM TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Están disponibles la guía del usuario del módulo de evaluación y la interfaz gráfica de usuario (GUI). Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

Productos y hardware compatibles

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator
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
Certificado TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos