TPS92667EVM-243

TPS92667EVM-243

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS92667-Q1 incluye los dispositivos gestores de matrices de 16 canales TPS92667-Q1 y TPS92665-Q1. El kit EVM contiene tres PCB y cableado asociado para proporcionar una solución de energía de extremo a extremo para un sistema de faros de matriz típico. La PCB PSIL243 contiene un dispositivo TPS9265-Q1 y tres dispositivos TPS92667-Q1 que proporcionan control a nivel de píxel de 64 LED en total. La PCB PSIL215 contiene la etapa de potencia compuesta por un prerregulador de tensión de refuerzo multifásico TPS92682-Q1 seguido de dos controladores de LED síncronos de doble canal TPS92520-Q1 para proporcionar cuatro salidas de fuente de corriente totales a la carga de LED de matriz. La PCB PSIL132 proporciona el microcontrolador MSP432 y los periféricos para controlar el sistema desde una computadora portátil.

Funciones
  • Control individual por píxel de 64 LED
  • Cuatro salidas de fuente de corriente ajustables
  • Interfaz gráfica de usuario para el control del sistema

  • PCBA de carga de matriz LED (PSIL243)
  • Etapa de potencia PCBA (PSIL215)
  • Microcontrolador PCBA (PSIL132)
  • Pantalla LED para seguridad ocular, cubre PSIL243
  • Cable de 10 pines de PSIL215 a PSIL243
  • Cable de 5 pines de PSIL132 a PSIL215
  • Cable USB desde la computadora portátil a PSIL132

Controladores para LED en automóviles
TPS92520-Q1 — Controlador LED buck sincrónico doble de 1.6 A con SPI TPS92665-Q1 — Gestor de matriz LED de bajo nivel de ruido de 16 canales con reloj interno TPS92667-Q1 — Gestor de matriz LED de 16 canales de bajo ruido para uso automotriz con diagnóstico avanzado TPS92682-Q1 — Controlador de corriente constante y tensión constante de doble canal con SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía del usuario y el instalador del software están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92667EVM-243 — Módulo de evaluación TPS92667-Q1 para gestor de matriz de LED

Productos y hardware compatibles

TPS92667EVM-243 — Módulo de evaluación TPS92667-Q1 para gestor de matriz de LED
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
Certificado TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 5/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos