TPS92690EVM

TPS92690EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS92690EVM evaluation module is a constant current LED driver that can support applications up to 35W (35V at 1A). The LED current is pre-set at 500mA and the output voltage range is 20V to 35V. The input voltage range for this design is 8V to 19V which is typical for automotive applications as well as common off the shelf AC-DC power supplies.

Funciones
  • Wide input voltage range
  • Adjustable current sense (analog dimming) input
  • PWM dimming input
  • Low power shutdown
  • SYNC input
  • Current mode control with slope compensation
  • Adjustable current limit
  • Low side current sense
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage protection
  • Precision reference
Controladores LED de iluminación
TPS92690 — Controlador de canal N para unidades LED atenuables con detección de corriente de lado bajo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS92690EVM — N-Channel Controller for Dimmable LED Drives with Low-Side Current Sense Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS92690EVM — N-Channel Controller for Dimmable LED Drives with Low-Side Current Sense Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide TPS92690EVM-506 Boost Evaluation Module 16/10/2012
Certificado TPS92690EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos