TPSI88XXEVM

TPSI88XXEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSI88XXEVM es un módulo de evaluación de hardware para analizar el rendimiento de los dispositivos de la familia TPSI88XX. Utilice el dispositivo TPSI88XXEVM para evaluar los requisitos de la aplicación, como termostatos y módulos de salida digital de controladores lógicos programables (PLC). El EVM está equipado con TPSI8830ZB en un encapsulado DFP.

Funciones
  • MOSFET consecutivos integrados con funcionamiento de ±80 V
  • Amplio rango de suministro de 3.0 V a 5.5 V
  • Temporizador de reintento por fallo configurable (TMR)
  • Aislamiento funcional
    • Tensión de trabajo de 200 VRMS, 250 VDC
    • Tensión transitoria de 570 VRMS, 800 VCC (60 seg)
  • Dispositivo en encapsulado SSOP (DFP) de 14 pines con 8 mm de distancia de fuga y separación
Relés de estado sólido
TPSI8830 — Relé de estado sólido de 80 V y 30 mΩ con aislamiento funcional y protección contra sobrecorrient
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El TPSI88XXEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSI88XXEVM — TPSI88xx evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSI88XXEVM — TPSI88xx evaluation module
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
* EVM User's guide TPSI88XX Evaluation Module PDF | HTML 4/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos