TPSM13604HEVM

TPSM13604HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM13604H está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación TPSM13604H. El rango de tensión de entrada es de 5 V a 36 V y el de salida es de 3.3 V a 16 V. La placa de evaluación facilita evaluar el funcionamiento del TPSM13604H.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5 V a 36 V
  • Corriente de salida hasta 4 A.
  • Rango de tensión de salida de 3 V a 16 V
  • Encapsulado NDW de 10.16 mm x 9.85 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM13604H — Módulo de potencia de alta tensión de salida de 4 A y 5 V a 36 V SIMPLE SWITCHER®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM
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
* EVM User's guide Using the TPSM13604HEVM User' Guide PDF | HTML 19/11/2020
Certificado TPSM13604HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/02/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos