TPSM265R1EVM

TPSM265R1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM265R1 está configurada para probar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM265R1 para corrientes de hasta 100 mA. El rango de voltaje de entrada es de 3 V a 65 V. El rango de voltaje de salida es de 1.223 V a 15 V. La placa de evaluación facilita evaluar el funcionamiento de TPSM265R1.

Funciones
  • Rango de voltaje de entrada de 3 V a 65 V
  • Corriente de salida de hasta 100 mA
  • Rango de voltaje de salida de 1.223-V a 15-V
  • Encapsulado QFN de 2.8 mm x 3.7 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM265R1 — Módulo de potencia reductor 100 mA con entrada de 3 V a 65 V en encapsulado de 2.8 mm × 3.7 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM265R1EVM — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 100 mA, entrada de 3 V a 65 V y salida de 1.223 V a 15 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM265R1EVM — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 100 mA, entrada de 3 V a 65 V y salida de 1.223 V a 15 V
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
* EVM User's guide Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 14/05/2019
Certificado TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos