TPSM33620QEVM

TPSM33620QEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) contiene los componentes típicos para su uso con el TPSM33620-Q1 para proporcionar una corriente de carga de 2 A a partir de una tensión de entrada de hasta 36 V. El TPSM33620QEVM ofrece una tensión de salida de 3.3 V a una frecuencia de conmutación de 2.2 MHz. Este EVM está poblado con el TPSM33620S3QRDNRQ1. Este EVM es compatible con toda la familia de dispositivos TPSM336xx-Q1 y TPSM336x5 cambiando el IC con las otras variantes y modificando los componentes circundantes según las recomendaciones de la hoja de datos respectiva.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 36 V
  • Salida fija de 3.3 V con huellas opcionales para divisores de retroalimentación para una tensión de salida ajustable
  • Frecuencia de conmutación fija de 2.2 MHz con capacidad de sincronización externa y selección de modo
  • Filtro EMI de entrada diferencial para pruebas de conformidad
  • Señal de salida PGOOD disponible con puentes.
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM33606-Q1 — Convertidor buck sincrónico de 0.6 A con entrada de 3 V a 36 V para aplicaciones automotrices TPSM33610-Q1 — Convertidor buck sincrónico de 1 A con entrada de 3 V a 36 V para aplicaciones automotrices TPSM33620-Q1 — Convertidor buck sincrónico de 2 A con entrada de 3 V a 36 V para aplicaciones automotrices
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM33620QEVM — Módulo de evaluación TPSM33620-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM33620QEVM — Módulo de evaluación TPSM33620-Q1
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
* EVM User's guide TPSM33620QEVM Evaluation Module PDF | HTML 9/04/2025
Certificado TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos