TPSM33625EVM

TPSM33625EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM33625 permite la evaluación del TPSM33625, un módulo de alimentación reductor. Este EVM permite que el TPSM33625 se configure en muchas condiciones de funcionamiento múltiples para cubrir las vastas aplicaciones en las que podría implementarse. El EVM permite una fácil evaluación al contener múltiples puentes y puntos de prueba para configurar el dispositivo sobre la marcha y probar sus múltiples características. Además de evaluar el rendimiento eléctrico del dispositivo, este EVM debería servir como ejemplo para el diseño y la disposición del circuito del TPSM33625 en la aplicación del usuario final.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida ajustable de 1 V a 15 V
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 200 kHz a 2.2 MHz
  • Filtro EMI diferencial de entrada para pruebas de cumplimiento
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM33615 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 1.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 15 V TPSM33625 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 2.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM33625EVM — TPSM33625 power module evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 12-V, 2.5-A output, PFM mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM33625EVM — TPSM33625 power module evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 12-V, 2.5-A output, PFM mode
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
* EVM User's guide TPSM33625EVM, TPSM3365F Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/03/2023
Certificado TPSM33625EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos