TPSM33625FEVM

TPSM33625FEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPSM33625F (EVM) permite la evaluación del módulo de alimentación reductor TPSM33625. Este EVM permite que el TPSM33625 se configure en muchas condiciones de funcionamiento diferentes para cubrir las vastas aplicaciones en las que podría implementarse. El EVM permite una fácil evaluación de TPSM33625 al contener varios puentes y puntos de prueba para configurar el dispositivo sobre la marcha y probar sus diversas características. Además de evaluar el rendimiento eléctrico del dispositivo, este EVM sirve como ejemplo para el diseño y la disposición del circuito del TPSM33625 en la aplicación del usuario final.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida ajustable de 1 V a 15 V
  • Frecuencia de conmutación fija de 1 MHz con capacidad de sincronización externa
  • Filtro EMI diferencial de entrada para pruebas de cumplimiento
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM33615 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 1.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 15 V TPSM33625 — Módulo de alimentación reductor síncrono de 2.5 A, entrada de 3 V a 36 V, salida de 1 V a 15 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM33625FEVM — Módulo de evaluación TPSM33625 para módulo de alimentación reductor síncrono de 2.5 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM33625FEVM — Módulo de evaluación TPSM33625 para módulo de alimentación reductor síncrono de 2.5 A
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
* EVM User's guide TPSM33625EVM, TPSM3365F Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22/03/2023
Certificado TPSM33625FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 21/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos