TPSM365R15EVM

TPSM365R15EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPSM365R15 (EVM) permite la evaluación del módulo de alimentación reductor TPSM365R15. Este EVM permite que el TPSM365R15 se configure en muchas condiciones de funcionamiento diferentes para cubrir las vastas aplicaciones en las que podría implementarse. El EVM facilita la evaluación ya que ofrece varios puentes y puntos de prueba para configurar el dispositivo sobre la marcha con diversas funciones. Además de evaluar el rendimiento eléctrico del dispositivo, este EVM sirve como ejemplo para el diseño y la disposición del circuito del TPSM365R15 en la aplicación del usuario final.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 36 V
  • Tensión de salida ajustable de 1 V a 12 V
  • Frecuencia de conmutación ajustable de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Filtro EMI diferencial de entrada para pruebas de cumplimiento
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM365R1 — Módulo de alimentación de convertidor buck síncrono de 0.1 A, entrada de 3 V a 65 V y salida de 1 V TPSM365R15 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.15 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM365R15EVM — TPSM365R1 evaluation module for 0.15-A synchronous step-down power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM365R15EVM — TPSM365R1 evaluation module for 0.15-A synchronous step-down power module
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
* EVM User's guide TPSM365R15EVM, TPSM365R15FEVM User's Guide PDF | HTML 13/09/2023
Certificado TPSM365R15EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos