TPSM365R6EVM

TPSM365R6EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM365R6 permite evaluar el TPSM365R6, un módulo DC/DC reductor síncrono capaz de conducir hasta 0.6 A de corriente de carga a partir de una amplia tensión de entrada de hasta 65 V. Esta EVM se puede configurar para una amplia gama de tensiones de salida y frecuencias de conmutación seleccionables. El EVM también puede servir como ejemplo de diseño de circuitos para aplicaciones de usuario.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • Tensión de salida ajustable mediante puentes
  • Frecuencia de conmutación ajustable mediante puentes
  • Corriente de salida de hasta 600 mA
  • Modo de conmutación PFM
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM365R6 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.6 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM365R6EVM — Módulo de evaluación TPSM365R6 con corriente de salida de 600 mA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM365R6EVM — Módulo de evaluación TPSM365R6 con corriente de salida de 600 mA
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
* EVM User's guide TPSM365R6EVM User’s Guide PDF | HTML 21/12/2022
Certificado TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos