TPSM365R6V3EVM

TPSM365R6V3EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM365R6V3 permite evaluar el TPSM365R6, un módulo CC/CC reductor síncrono capaz de conducir hasta 0.6 A de corriente de carga desde una amplia tensión de entrada de hasta 65 V. Este EVM está configurado para una tensión de salida fija de 3.3 V. La frecuencia de conmutación se establece en 1 MHz y también se puede sincronizar con una señal externa. El EVM también puede servir como ejemplo de diseño de circuitos para aplicaciones de usuario.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • Tensión de salida fija de 3.3 V
  • La frecuencia de conmutación se puede establecer en modo PFM, modo FPWM o en una señal externa
  • Corriente de salida de hasta 600 mA
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM365R3 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.3 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM365R6V3EVM — Placa de evaluación para el módulo de fuente de alimentación TPSM365R6

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM365R6V3EVM — Placa de evaluación para el módulo de fuente de alimentación TPSM365R6
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
* EVM User's guide TPSM365R6V3EVM User's Guide PDF | HTML 23/12/2022
Certificado TPSM365R6V3EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 9/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos