TPSM41615EVM

TPSM41615EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM41615 se ha configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM41615 en una corriente de hasta 15 A. El rango de tensión de entrada es de 4 V a 16 V. El rango de tensión de salida es de 0.6 V a 7.1 V. Con la placa de evaluación es fácil evaluar el funcionamiento del TPSM41615.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4 V a 16 V
  • Corriente de salida de hasta 15 A
  • Tensión de salida ajustable de 0.6 V a 7.1 V
  • Encapsulado QFN de 10 mm x 16 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM41615 — Módulo de alimentación apilable de 4 V a 16 V y 15 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM41615EVM — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 15 A, entrada de 4 V a 16 V y salida de 0.6 V a 7.1 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM41615EVM — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 15 A, entrada de 4 V a 16 V y salida de 0.6 V a 7.1 V
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
* EVM User's guide TPSM416x5 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 6/05/2021
Certificado TPSM41615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos