TPSM53604EVM

TPSM53604EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM53604 se ha configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM53604 en una corriente de hasta 4 A. El rango de tensión de entrada es de 3.8 V a 36 V. El rango de tensión de salida es de 1 V a 7 V. Con la placa de evaluación es fácil evaluar el funcionamiento del TPSM53604.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 36 V
  • Corriente de salida de hasta 4 A
  • Tensión de salida de 1 V a 7 V
  • Encapsulado QFN de 5 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM53604 — Módulo de alimentación reductor de 36 V y 4 A en pequeña QFN HotRod™ mejorada de 5.5 × 5 × 4 mm de t
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM53604EVM — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 4 A y entrada de 3.8 V a 36 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM53604EVM — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 4 A y entrada de 3.8 V a 36 V
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
* EVM User's guide Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 13/12/2019
Certificado TPSM53604EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos