TPSM5601R5HEVM

TPSM5601R5HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM5601R5HEVM está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM5601R5H. El rango de tensión de entrada es de 4.2 V a 60 V y el de salida es de 1 V a 16 V. La placa de eval. facilita evaluar el funcionamiento de TPSM5601R5H.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 60 V
  • Corriente de salida hasta 1.5 A.
  • Rango de tensión de salida de 1 V a 16 V
  • Encapsulado QFN de 5 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM5601R5H — Módulo de potencia de 1.5 A, entrada de 60 V, salida de 1 V a 16 V, encapsulado QFN HotRod™ mejorado TPSM5601R5HE — Módulo de potencia, 1.5 A, unión de –55 °C, entrada 60 V, salida 1 V a 16 V, en QFN HotRod™ mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM5601R5HEVM — TPSM5601R5H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM5601R5HEVM — TPSM5601R5H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM5601R5HEVM and TPSM5601R5HSEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 11/03/2021
Certificado TPSM5601R5HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/03/2021
Certificado TPSM5601R5HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos