TPSM5601R5HSEVM

TPSM5601R5HSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM5601R5HSEVM está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación de amplio espectro TPSM5601R5HS. El rango de tensión de entrada es de 4.2 V a 60 V y el de salida es de 1 V a 16 V. La placa de evaluación facilita evaluar el funcionamiento del TPSM5601R5HS.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 60 V
  • Corriente de salida hasta 1.5 A.
  • Rango de tensión de salida de 1 V a 16 V
  • Operación de espectro ensanchado
  • Encapsulado QFN de 5 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM5601R5H — Módulo de potencia de 1.5 A, entrada de 60 V, salida de 1 V a 16 V, encapsulado QFN HotRod™ mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM
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
* EVM User's guide TPSM5601R5HEVM and TPSM5601R5HSEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 11/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos