TPSM560R6HEVM

TPSM560R6HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM560R6HEVM está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de alimentación TPSM560R6H. El rango de tensión de entrada es de 4.2 V a 60 V y el de salida es de 1 V a 16 V. La placa de evaluación facilita evaluar el funcionamiento del TPSM560R6H.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.2 V a 60 V
  • Corriente de salida hasta 600 mA.
  • Rango de tensión de salida de 1 V a 16 V
  • Encapsulado QFN de 5 mm x 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM560R6H — Módulo reductor de 0.6 A con entrada de 4.2 V a 60 V y salida de 1 V a 16 V en QFN de 5 mm × 5.5 mm 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM560R6HEVM — TPSM560R6H evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module
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
* EVM User's guide Using the TPSM560R6HEVM PDF | HTML 6/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos