TPSM65630SEVM

TPSM65630SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM65630SEVM de Texas Instruments ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de la familia TPSM65630 de módulos buck de tensión de entrada amplia. La familia TPSM65630 son módulos reductores sincrónicos fáciles de usar, capaces de suministrar hasta 1 A, 2 A o 3 A de corriente de carga a partir de una tensión de entrada de hasta 65 V.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 65 V
  • 5 V, 3.3 V y opciones de tensión de salida ajustables
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Frecuencia de conmutación predeterminada de 300 kHz a 2.2 MHz
  • Anillamiento minimizado del nodo del interruptor para reducir las interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Capacidad transitoria de entrada de hasta 70 V
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM65610 — Módulo de potencia buck reductor, 65 V y 1 A con inductor expuesto en un encapsulado eQFN QFN-FCMOD TPSM65620 — Módulo de pot. buck reductor, 2 A y 65 V, inductor expuesto encap. cuád. plano sin plomo mejorado TPSM65630 — Módulo de potencia buck reductor de 65 V y 3 A con inductor expuesto en un encapsulado eQFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM65630SEVM — Módulo de evaluación TPSM65630

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM65630SEVM — Módulo de evaluación TPSM65630
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
* EVM User's guide TPSM65630SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 12/12/2025
Certificado TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos