TPSM81033EVM-035

TPSM81033EVM-035

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM81033EVM-035 está diseñado para proporcionar una configuración rápida para evaluar el dispositivo TPSM81033 con el ajuste de tensión de salida a 5 V.

El TPSM81033 es un módulo elevador síncrono. El dispositivo ofrece un diseño de fuente de alimentación para equipos portátiles y dispositivos inteligentes alimentados por varias baterías y otras fuentes de alimentación. El TPSM81033 tiene un límite de corriente de conmutación valle (típico) de 5.5 A en todo el rango de temperatura.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada: 1.8 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de salida: 2.2 V a 5.5 V
  • PFM automático seleccionable por pin o modo PWM forzado con carga ligera
  • Verdadera desconexión entre entrada y salida durante el apagado
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM81033 — Módulo de alimentación boost sincrónico de 5.5 V, 2 A y 2.4 MHz con tecnología de encapsulado MagPac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM81033EVM-035 — Módulo de evaluación TPSM81033

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM81033EVM-035 — Módulo de evaluación TPSM81033
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM81033EVM-035 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 7/11/2024
Artículo técnico MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 9/07/2024
Certificado TPSM81033EVM-035 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos