TPSM82480EVM-002

TPSM82480EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82480EVM-BSR002 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del TPSM82480. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V con una corriente de salida de hasta 6 A. El TPSM82480 se presenta en un pequeño encapsulado MOP de 7.9 x 3.6 mm² con inductor integrado.

Funciones
  • Topología de modo de corriente bifásico
  • Corriente de salida de 6 A
  • Exactitud de la tensión de salida de ±1 % (modo PWM)
  • Operación con cambio de fase
  • Arranque suave ajustable
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82480 — Módulo de alimentación reductor con entrada de 6 A y 5.5 V con opciones PG, MODE y VSEL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC751.ZIP (412 KB)
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
* EVM User's guide TPSM82480EVM-002 Evaluation Module 2/08/2017
Certificado TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos