TPSM82810EVM-089

TPSM82810EVM-089

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82810EVM-089 facilita la evaluación del TPSM82810, un módulo de potencia reductor compatible con pin de 4 A con sincronización de frecuencia en un encapsulado MicroSiP de 3-mm × 4-mm x 2.4-mm. El EVM proporciona una tensión de salida de 1.8 V con una precisión del 1% para tensiones de entrada de 2.75 V a 6 V.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 4 A con inductor integrado
  • El módulo de potencia de 3 mm x 4 mm proporciona un tamaño total de la solución de 60 mm²
  • 2.4 mm de altura
  • Rango de tensión de entrada de 2.75 V a 6 V
  • Se puede sincronizar con un reloj externo
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82810 — Módulo red. de 4 A con entrada de 2.75 V a 6 V y frecuencia ajustable en encapsulado μSIP y MagPack TPSM82813 — Módulo reductor de 3 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82810EVM-089 — 4-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82810EVM-089 — 4-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLUC713.ZIP (450 KB)
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
* EVM User's guide TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 9/12/2022
Certificado TPSM82810EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos