TPSM82813PEVM-062

TPSM82813PEVM-062

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82813 facilita la evaluación del TPSM82813, un módulo de potencia reductora compatible con pin a pin de 3 A con sincronización de frecuencia en un encapsulado MagPack™ de 2.5 mm × 3 mm × 1.95 mm. El EVM proporciona una tensión de salida de 1.8 V con una precisión del 1 % para tensiones de entrada de hasta 6 V.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 3 A con inductor integrado en un encapsulado MagPack
  • El módulo de alimentación de 2.5 mm × 3 mm proporciona un tamaño total de la solución de 46 mm² con una altura de 1.95 mm
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 27.4 °C/W)
  • Se puede sincronizar con un reloj externo
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82810 — Módulo red. de 4 A con entrada de 2.75 V a 6 V y frecuencia ajustable en encapsulado μSIP y MagPack TPSM82813 — Módulo reductor de 3 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82813PEVM-062 — Módulo de evaluación TPSM82813

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82813PEVM-062 — Módulo de evaluación TPSM82813

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC858.ZIP (1783 KB)
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
* EVM User's guide TPSM8281xPEVM-062 MagPack™ Technology 3A/6A Power Module with Frequency Sync Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 3/07/2024
Certificado TPSM82813PEVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos