TPSM82821AEVM-127

TPSM82821AEVM-127

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82821AEVM-127 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del módulo de alimentación TPSM82821A. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V a una corriente de salida de hasta 1 A. El TPSM82821A incluye el IC y el inductor para lograr un tamaño total de la solución de 23 mm².

Funciones
  • Tamaño total de la solución de 23 mm²
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Modo PWM forzado
  • Corriente de salida de 1 A
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82821A — Convertidor reductor, ENT de 5.5 V, 1 A, c/ inductor integrado, modo PWM forzado, encapsulado µSiP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82821AEVM-127 — TPSM82821A evaluation module, 1-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPSM82821AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/11/2021
Guía del usuario TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 12/11/2021
Información sobre seguridad funcional TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 27/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos