TPSM82821EVM-080

TPSM82821EVM-080

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82821EVM-080 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del módulo de alimentación TPSM82821. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V a una corriente de salida de hasta 1 A. El TPSM82821 incluye el IC y el inductor para lograr un tamaño total de la solución de 29 mm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V (ajustable)
  • Corriente de salida de 1 A
  • Tamaño total de la solución de 29 mm²
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82821 — Módulo reductor de 1 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en μSIP de 2 × 2.5 × 1.1 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82821EVM-080 — Convertidor reductor de 1 A con módulo de evaluación de inductor integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82821EVM-080 — Convertidor reductor de 1 A con módulo de evaluación de inductor integrado
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
Guía del usuario TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 12/11/2021
Certificado TPSM82821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/04/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPSM82822EVM-080 — Convertidor reductor de 2 A con módulo de evaluación de inductor integrado

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos