TPSM82823EVM-080

TPSM82823EVM-080

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPSM82823EVM-080 facilita la evaluación del TPSM82823, un módulo de potencia reductor compatible de pin a pin de 3 A con control DCS en un encapsulado uSiL de 2-mm × 2.5-mm. El EVM tiene una tensión de salida de 1.8 V con una precisión del 1 % para tensiones de entrada de 2.4 V a 5.5 V y una altura máxima de la solución de 1.1 mm. El TPSM82823 es una solución pequeña y muy eficiente para módulos de punto de carga (POL) en aplicaciones, como módulos ópticos, sistemas de cámaras integradas y otras aplicaciones de espacio limitado.

Funciones
  • Corriente de salida de 3 A.
  • Inductor integrado
  • Rápida respuesta transitoria
  • Tamaño total de la solución de 23 mm2
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de 1.8 V (ajustable)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82823 — Módulo reductor de 3 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en uSiP de 2.0 × 2.5 × 1.1 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module
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
Guía del usuario TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 12/11/2021
Certificado TPSM82823EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 30/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos