TPSM828511EVM

TPSM828511EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM828511 facilita la evaluación de los módulos de alimentación del convertidor reductor TPSM828511 de 1 A en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) moldeado de 2.7 mm × 3 mm × 2 mm. El módulo de evaluación (EVM) regula la tensión de salida a 1.8 V con una tensión de entrada de 2.7 V a 6 V. El dispositivo TPSM828511 es un convertidor reductor síncrónico optimizado para un tamaño reducido y una alta eficiencia. El circuito de compensación interna permite diseñar una solución compacta con componentes externos pequeños.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 6 V
  • 1 A de corriente de salida
  • Corriente inactiva típica de 17 µA
  • Precisión de la tensión de realimentación de ±1% (funcionamiento de modulación por ancho de impulsos [PWM])
  • Sincronización externa de 1.8 MHz a 4 MHz
  • Arranque suave ajustable para seguimiento
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM828511 — Módulo reductor de bajo ruido en encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN), de 2.7 V a 6 V, 1 A, c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM828511EVM — TPSM828511 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 1-A step-down converter with integrated inductor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM828511EVM — TPSM828511 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 1-A step-down converter with integrated inductor
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
* EVM User's guide TPSM82851xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/06/2023
Certificado TPSM828511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos