TPSM82864AA0HEVM

TPSM82864AA0HEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82864AA facilita la evaluación del TPSM82864A, un módulo de potencia reductora de 4 A compatible pin a pin con DCS-Control en un encapsulado QFN sobremoldeado de 3.5 mm × 4 mm x 1.8 mm. El EVM proporciona una tensión de salida de 1.2 V con una precisión del 1 % para tensiones de entrada de 2.4 V a 5.5 V.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 4 A con inductor integrado en un encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) sobremoldeado
  • El módulo de potencia de 3.5 mm x 4 mm proporciona un tamaño total de la solución de 35 mm².
  • 1.8 mm de altura
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida programada de 1.2 V (totalmente ajustable o elija 1 de 13 tensiones preestablecidas)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82864A — Módulo de alimentación reductor fino de 4 A y entrada de 2.4 V a 5.5 V con inductor integrado en QFN TPSM82866A — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 2.4 V a 5.5 V con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 4-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.8-mm power module with integrated inductor evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC828.ZIP (432 KB)
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
* EVM User's guide TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/11/2022
Certificado TPSM82864AA0HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos