TPSM82866AA0PEVM

TPSM82866AA0PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82866AA0PEVM facilita la evaluación del TPSM82866AA0PRCFR, un módulo de potencia reductora de 6 A compatible con pin a pin en un encapsulado MagPack™ de 2.3 mm × 3 mm × 1.95 mm. El EVM proporciona una tensión de salida ajustable de 0.6 V con una precisión del 1 % para tensiones de entrada de 2.4 V a 5.5 V. El TPSM82866A es una solución de alimentación para el punto de carga (POL) de alta eficiencia, alta precisión y pequeña para aplicaciones como la alimentación de núcleo para matrices de puertas programables de campo (FPGA), circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC), memoria de doble velocidad de datos (DDR), módulos ópticos, imágenes médicas, transporte industrial, automatización y control de fábricas y otras aplicaciones de espacio limitado.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 6 A con inductor integrado en un encapsulado MagPack
  • El módulo de alimentación de 2.3 mm × 3 mm proporciona un tamaño total de la solución de 28 mm² con una altura de 1.95 mm
  • Excelente rendimiento térmico (θJA = 29.7 °C/W)
  • Tensión de salida programada de 1.2 V (totalmente ajustable o elija 1 de 13 tensiones preestablecidas)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82866A — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 2.4 V a 5.5 V con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82866AA0PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82866AA0PEVM — Módulo de evaluación TPSM82866A
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 8/07/2025
Artículo técnico MagPack™ technology: Four benefits of new power modules that can help you pack more power in less space PDF | HTML 9/07/2024
Certificado TPSM82866AA0PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos