TPSM82866AA0SEVM

TPSM82866AA0SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM TPSM82866AA0SEVM facilita la evaluación del TPSM82866A, un módulo de potencia reductor compatible de pin a pin de 6 A con control de DCS en un encapsulado QFN de 3.5-mm × 4-mm x 1.4-mm. El EVM proporciona una tensión de salida de 1.2 V con una precisión del 1 % para tensiones de entrada de 2.4 V a 5.5 V. El TPSM82866A es una solución pequeña y ultradelgada de alta eficiencia para alimentación de punto de carga (POL) en aplicaciones como la fuente de alimentación de núcleo para FPGA, CPU y ASIC, módulos ópticos, imágenes médicas, transporte industrial, automatización y control de fábricas, aeroespacial y defensa, y otras aplicaciones de espacio limitado.

Funciones
  • Módulo de potencia de corriente de salida de 6 A con inductor integrado en un encapsulado QFN sobremoldeado
  • El módulo de alimentación de 3.5 mm x 4 mm proporciona un tamaño total de solución de 35 mm2
  • 1,4 mm de altura
  • Rango de tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V
  • Tensión de salida programada de 1,2 V (totalmente ajustable o elija 1 de 13 tensiones preestablecidas)
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82864A — Módulo de alimentación reductor fino de 4 A y entrada de 2.4 V a 5.5 V con inductor integrado en QFN TPSM82866A — Módulo de potencia reductor de 6 A y entrada de 2.4 V a 5.5 V con inductor integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A evaluation module 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A evaluation module 6-A, 3.5-mm x 4-mm x 1.4-mm power module with integrated inductor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC828.ZIP (432 KB)
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
* EVM User's guide TPSM8286xAA0xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/11/2022
Certificado TPSM82866AA0SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos