TPSM82901EVM

TPSM82901EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82901 (BSR188-001) facilita la evaluación del módulo convertidor buck TPSM82901 en un pequeño encapsulado MicroSiP™ de 3.0 mm por 2.8 mm con inductor integrado. El EVM utiliza el TPSM82901 de 1 A para generar una tensión de salida de 3.3 V a partir de tensiones de entrada de hasta 17 V.

Funciones
  • Corriente quiescente (IQ) de 4 µA
  • Área total de la solución de 40 mm²
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida de 3.3 V
  • Corriente de salida de 1 A
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82901 — Módulo convertidor reductor síncrono de alta eficiencia de 3 V a 17 V, 1 A e IQ baja con inductor in
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82901EVM — 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82901EVM — 3V to 17V, 1A, Low-Iq, Synchronous Buck Converter in uSIP Package EVM
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
Guía del usuario TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 1/03/2022
Certificado TPSM82901EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos