TPSM82912EVM

TPSM82912EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82912 (BSR213) facilita la evaluación del TPSM82912. TPSM82912 y TPSM82913 son módulos de potencia buck compatibles de pin a pin de bajo ruido (<20 μVRMS) y ondulación baja (<10 μVRMS) en pequeños encapsulados planos cuádruples sin plomo (QFN) de 4.5 mm por 5.5 mm. El BSR213-001 utiliza el TPSM82913 de 3 A para generar una tensión de salida de 1.2 V a partir de tensiones de entrada de entre 3 V y 17 V. El BSR213-002 utiliza el TPSM82912 de 2 A para generar una tensión de salida de 3.3 V a partir de tensiones de entrada de hasta 17 V.

Funciones
  • Bajo ruido (<20 μVRMS)
  • Baja ondulación de la tensión de salida (<10 μVRMS)
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Corriente de salida de 2 A
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82912 — Módulo reductor de 17 V, 2 A, bajo ruido y baja ondulación con compensación de filtro de ferrita int TPSM82913 — Módulo reductor de 17 VIN, 3 A, bajo ruido y baja ondulación con compensación de filtro de ferrita i
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82912EVM — Módulo de evaluación TPSM82912 para módulo reductor de bajo ruido y bajo rizado de 2 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82912EVM — Módulo de evaluación TPSM82912 para módulo reductor de bajo ruido y bajo rizado de 2 A
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
* EVM User's guide TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 5/10/2022
Certificado TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos