TPSM82916EVM

TPSM82916EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM82916 (SR073) facilita la evaluación del TPSM82916 y TPSM82914. SR073 utiliza el TPSM82916 de 6 A para generar un voltaje de salida de 1.2 V a partir de voltajes de entrada entre 3 V y 17 V. Gracias a que el TPSM82916 cuenta con un nivel de ruido extremadamente bajo, resulta una alternativa de alta eficiencia a los reguladores lineales de caída baja (LDO) en circuitos sensibles al ruido.

Funciones
  • Bajo ruido de salida 1/f de tensión cuadrática media (RMS) de <20 uV (de 100 Hz a 100 kHz)
  • Baja ondulación de la tensión de salida de tensión cuadrática media (RMS) de < 10 uV después de microesferas de ferrita
  • Relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta de >65 dB (hasta 100 kHz)
  • Modulación de espectro extendido (opcional)
  • Exactitud de la tensión de salida de +/-1 % sobre temperatura
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM82916 — Módulo buck de baja ondulación y bajo ruido de 17 V VIN y 6 A con compensación de filtro de ferrita
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM82916EVM — TPSM82916 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM82916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/10/2024
Certificado TPSM82916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos