TPSM831D31EVM

TPSM831D31EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM831D31 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM831D31 para corrientes de hasta 120 A para la salida A y 40 A para la salida B. El rango de tensión de entrada es de 8 V a 14 V. El rango de tensión de salida tanto para la salida A como para la salida B es de 0.25 V a 1.52 V. La placa de evaluación facilita la evaluación del funcionamiento del TPSM831D31.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 14 V
  • Salidas dobles; salida A: Salida B, 120 A 40 A
  • Rango de tensión de salida; salida A y B: 0.25 V a 1.52 V
  • Encapsulado QFN de 15 mm x 48 mm
  • Configurable PMBus
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM831D31 — Módulo PMBus con entrada de 8 V-14 V y salida doble de 120 A + 40 A, con AVS y monitorización
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM831D31EVM — TPSM831D31, 8V to 14V Input, Dual Output, 120A + 40A PMBus Power Module Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM831D31EVM — TPSM831D31, 8V to 14V Input, Dual Output, 120A + 40A PMBus Power Module Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPSM831D31EVM User's Guide 23/08/2018
Artículo técnico Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 9/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos