TPSM84205EVM-888

TPSM84205EVM-888

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM84205 está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM84205 para corrientes de hasta 1.5 A. El rango de tensión de entrada es de 7 V a 28 V. La tensión de salida es de 5.0 V. La placa de evaluación facilita probar el funcionamiento del TPSM84205.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 7 V a 28 V
  • Hasta 1.5 A de corriente de salida
  • Tensión de salida fija de 5.0 V
  • Encapsulado TO-220 estándar
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84205 — Módulo de alimentación TO-220 de 1.5 A, entrada de 28 V y salida de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84205EVM-888 — TPSM84205 5.0V, 1.5A Power Module Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84205EVM-888 — TPSM84205 5.0V, 1.5A Power Module Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 27/06/2017
Certificado TPSM84205EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos