TPSM84212EVM-888

TPSM84212EVM-888

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM84212EVM-888 está configurado para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM84212 para corrientes de hasta 1.5 A. El rango de tensión de entrada es de 14.5 V a 28 V. La tensión de salida es de 12.0 V. La placa de evaluación facilita probar el funcionamiento del TPSM84212.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 14.5 V a 28 V
  • Hasta 1.5 A de corriente de salida
  • Tensión de salida fija de 12 V
  • Encapsulado TO-220 estándar
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84212 — Módulo de alimentación TO-220 de 1.5 A, entrada de 28 V y salida de 12 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84212EVM-888 — Módulo de evaluación de módulo de alimentación de 1.5 A y 12 V TPSM84212

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84212EVM-888 — Módulo de evaluación de módulo de alimentación de 1.5 A y 12 V TPSM84212
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
* EVM User's guide TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide 27/06/2017
Certificado TPSM84212EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos