TPSM84338EVM

TPSM84338EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM84338EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el módulo TPSM84338. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 3.8 V a 28 V y producir una salida regulada de 5 V con hasta 3 A de corriente de carga. La mayoría de las configuraciones del dispositivo se pueden establecer fácilmente mediante resistencias y puentes, como el modo de funcionamiento, el tiempo de arranque suave y la frecuencia de conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 28 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 17 V
  • Admite una corriente de salida continua de 3 A
  • Solución de tamaño pequeño y fácil de usar
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84338 — Módulo de potencia reductor sincrónico con entrada de 3.8 V a 28-V, 3A y 200 kHz-2.2 MHz TPSM84538 — Módulo de potencia reductor sincrónico con entrada de 3.8 V a 28 V, 5 A y 200 kHz a 2.2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84338EVM — TPSM84338 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM84338 Step-Down Converter Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/12/2024
Certificado TPSM84338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos