TPSM843521EVM

TPSM843521EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPSM843521EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el módulo TPSM843521. El módulo de evaluación está configurado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 3.8 V a 18 V y producir una salida regulada de 5.0 V con hasta 5 A de corriente de carga. La mayoría de las configuraciones del dispositivo se pueden ajustar o establecer fácilmente mediante resistencias y puentes, como el modo de funcionamiento, el tiempo de arranque suave y la frecuencia de conmutación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3.8 V a 18 V
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 9 V
  • Admite una corriente de salida continua de 5 A
  • Modo ecológico seleccionable y modo de modulación de conducción continua forzada (FCCM)
  • Frecuencia de conmutación ajustable
  • Facilidad de uso
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM843321 — Módulo de alimentación reductor síncrono con entrada de 3.8 V a 18 V, 3 A y 200 kHz a 2.2 MHz TPSM843521 — Módulo de alimentación reductor síncrono con entrada de 3.8 V a 18 V, 5 A y 200 kHz a 2.2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM843521EVM — TPSM843521 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM843521 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 24/03/2025
Certificado TPSM843521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos