TPSM843A26EVM

TPSM843A26EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM843A26 es un módulo reductor síncrono diseñado para proporcionar una salida de hasta 16 A y una entrada de 4 V a 18 V. Los MOSFET de lado alto y lado bajo están integrados en el encapsulado TPSM843A26 junto con el circuito de accionamiento de la puerta, el inductor y los pasivos básicos. La baja resistencia de drenaje a fuente del MOSFET permite al TPSM843A26 alcanzar altas eficiencias y ayuda a mantener baja la temperatura de unión a la corriente de salida nominal. La supervisión avanzada del modo de corriente de frecuencia fija permite sincronizar el módulo con una fuente de reloj externa. Un divisor externo permite ajustar la tensión de salida.

Funciones
  • Diseño de soluciones pequeñas
  • Incluye puentes para evaluar ajustes de FSEL, MSEL y VOUT 
  • Tensión de entrada de 4 V a 18 V y nominal de 12 V
  • 1.0 V de salida por defecto y hasta 16 A de salida 
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM843A26 — Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 16 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM843A26EVM — Módulo de evaluación del módulo reductor síncrono TPSM843A26

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM843A26EVM — Módulo de evaluación del módulo reductor síncrono TPSM843A26
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
* EVM User's guide TPSM843A26EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/04/2023
Certificado TPSM843A26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos