TPSM843B22EVM

TPSM843B22EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM843B22 es un módulo de potencia buck sincrónico diseñado para proporcionar una salida de hasta 20 A y con una tensión nominal de 4 V a 18 V. Los transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) de lado alto y bajo están incorporados en el interior del encapsulado TPSM843B22 junto con el circuito de accionamiento de la puerta, el inductor y los pasivos básicos. La baja resistencia de drenaje a fuente del MOSFET permite al TPSM843B22 alcanzar altas eficiencias y ayuda a mantener baja la temperatura de unión a la corriente de salida nominal. La supervisión avanzada del modo de corriente de frecuencia fija permite sincronizar el módulo con una fuente de reloj externa. Un divisor externo permite ajustar la tensión de salida. Los pines FSEL y MSEL del TPSM843B22 permiten seleccionar la frecuencia de conmutación, el tiempo de arranque suave, el límite de corriente y la compensación interna. 

Funciones
  • Diseño de soluciones pequeñas
  • Incluye puentes para evaluar diferentes ajustes de FSEL, MSEL y VOUT
  • Tensión de entrada de 4 V a 18 V, 12 V nominal
  • Salida por defecto de 1 V y hasta 20 A de carga. 
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM843B22 — Módulo de alimentación reductor SWIFT™ síncrono de 20 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM843B22EVM — Módulo de evaluación reductor síncrono TPSM843B22

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM843B22EVM — Módulo de evaluación reductor síncrono TPSM843B22
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
* EVM User's guide TPSM843B22EVM Step-Down Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/04/2023
Certificado TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/04/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos