TPSM846C23DEVM-807

TPSM846C23DEVM-807

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM846C23DEVM-807 está configurado para evaluar el funcionamiento en paralelo del módulo de potencia PMBus TPSM846C23 para corrientes de salida de hasta 70 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 15 V, con un rango de tensión de salida de 0.35 V a 2.0 V. La interfaz PMBus del EVM permite la configuración de la fuente de alimentación, así como el monitoreo de parámetros clave, incluidos la tensión de salida, la corriente de salida y la temperatura interna de la matriz, además de muchas opciones de configuración programables por el usuario. El EVM dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento en paralelo del TPSM846C23.

El EVM incluye un conector PMBus para interactuar con una PC host. El pod adaptador de interfaz USB a GPIO es necesario para programar el EVM. El módulo de interfaz USB a GPIO conecta la EVM al puerto USB de una computadora, lo que permite que la interfaz gráfica de usuario (GUI) "Fusion" de TI se comunique con la EVM y la controle.

El TPSM846C23DEVM-807 se puede pedir por separado o como parte de un paquete con el pod adaptador de interfaz USB a GPIO.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V
  • Dos dispositivos TPSM846C23 en paralelo
  • Configurable PMBus
  • Hasta 70 A de corriente de salida
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM846C23 — Módulo de alimentación PMBus de 35 A, entrada de 4.5 V a 15 V, salida de 0.35 V a 2.0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM846C23DEVM-807 — Placa de evaluación de módulo de alimentación PMBus paralela de 70 A TPSM846C23

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM846C23DEVM-807 — Placa de evaluación de módulo de alimentación PMBus paralela de 70 A TPSM846C23
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
Guía del usuario TPSM846C23 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 4/02/2022
Certificado TPSM846C23DEVM-807 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos