TPSM846C23EVM-806

TPSM846C23EVM-806

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación (EVM) TPSM846C23EVM-806 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia PMBus TPSM846C23 para corrientes de salida de hasta 35 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 15 V, con un rango de tensión de salida de 0.35 V a 2.0 V. La interfaz PMBus del EVM permite la configuración de la fuente de alimentación, así como el monitoreo de parámetros clave, incluidos la tensión de salida, la corriente de salida y la temperatura interna del chip, además de muchas opciones de configuración programables por el usuario. El EVM dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento del TPSM846C23.

El EVM incluye un conector PMBus para interactuar con una PC host. El pod adaptador de interfaz USB a GPIO es necesario para programar el EVM. El módulo de interfaz USB a GPIO conecta la EVM al puerto USB de una computadora, lo que permite que la interfaz gráfica de usuario (GUI) "Fusion" de TI se comunique con la EVM y la controle.

El TPSM846C23EVM-806 se puede pedir por separado o como parte de un paquete con el pod adaptador de interfaz USB a GPIO.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 15 V
  • Configurable PMBus
  • Hasta 35 A de corriente de salida
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM846C23 — Módulo de alimentación PMBus de 35 A, entrada de 4.5 V a 15 V, salida de 0.35 V a 2.0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

Ver paquete

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

close
Get started with all necessary software and accessories to started development with the TPSM846C23EVM.
Placa de evaluación

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module

Required
¿Por qué lo necesito? The TPSM846C23EVM-806 evaluation board (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM846C23 PMBus power module for output currents up to 35 A. The EVM includes a PMBus connector to interface with a host PC.
warning

USB-to-GPIO Interface Adapter also needed for development

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Software de aplicación y estructura

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power Software

Required
¿Por qué lo necesito? This graphical user interface (GUI) allows you to configure and monitor some of our digital power controllers and sequencer or health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
warning

NO

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS389006Q1EVM — Módulo de evaluación TPS389006 para supervisor de tensión I²C multicanal, de sobretensión y subtensi

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power Software

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS389006Q1EVM — Módulo de evaluación TPS389006 para supervisor de tensión I²C multicanal, de sobretensión y subtensi

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus Power Module Evaluation Module
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
Guía del usuario TPSM846C23 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 4/02/2022
Certificado TPSM846C23EVM-806 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos