TPSM84824EVM-013

TPSM84824EVM-013

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM84824 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de suministro TPSM84824 para una corriente de hasta 8.0 A. El rango de tensión de entrada es de 4.5 V a 17 V. El rango de tensión de salida es de 0.6 V a 10 V. La placa de evaluación facilita probar el funcionamiento del TPSM84824.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 17 V
  • Hasta 8.0 A de corriente de salida
  • Rango de tensión de salida de 0.6 V a 10 V
  • Respuesta transitoria mejorada
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84824 — Módulo de alimentación de 8 A, entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 0.6 V-10 V, en superficie compacta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84824EVM-013 — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 8 A, entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 0.6 V a 10 V TPSM84824

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84824EVM-013 — Placa de evaluación de módulo de alimentación de 8 A, entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 0.6 V a 10 V TPSM84824
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
* EVM User's guide TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23/06/2021
Certificado TPSM84824EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos