TPSM84A21EVM-808

TPSM84A21EVM-808

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM84A21 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM84A21 con una capacidad de corriente aumentada de hasta 10 A. El rango de tensión de entrada es de 8 V a 14 V. La tensión de salida puede seleccionarse entre 5 tensiones populares (0.6 V, 0.8 V, 1.0 V, 1.1 V y 1.2 V) mediante un único puente. La placa de evaluación dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento del TPSM84A21.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 14 V
  • Puente de tensión de salida de 0.6 V, 0.8 V, 1.0 V, 1.1 V y 1.2 V
  • No se requieren condensadores de entrada o salida externos
  • Hasta 10 A de corriente de salida
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84A21 — Módulo de alimentación de 10 A, 8 V a 14 V, salida de 0.508 V a 1.35 V, con capacitores de entrada y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84A21EVM-808 — Módulo de evaluación de módulo de alimentación de 10 A SWIFT™ TPSM84A21

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84A21EVM-808 — Módulo de evaluación de módulo de alimentación de 10 A SWIFT™ TPSM84A21
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
Guía del usuario TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 4/02/2022
Certificado TPSM84A21EVM-808 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos