TPSM84A22EVM-809

TPSM84A22EVM-809

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPSM84A22EVM-809 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM84A22 con una capacidad de corriente aumentada de hasta 10 A. El rango de tensión de entrada es de 8 V a 14 V. La tensión de salida puede seleccionarse entre 5 tensiones populares (1.2 V, 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V y 2.0 V) mediante un único puente. La placa de evaluación dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento del TPSM84A22.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 14 V
  • Puente de tensión de salida de 1.2 V, 1.3 V, 1.5 V, 1.8 V y 2.0 V
  • No se requieren condensadores de entrada o salida externos
  • Hasta 10 A de corriente de salida
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM84A22 — Módulo de alimentación de 10 A, 8 V a 14 V, salida de 1.2 V a 2.05 V, con capacitores de entrada y s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM84A22EVM-809 — Módulo de evaluación de módulo de alimentación de 10 A SWIFT™ TPSM84A22

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM84A22EVM-809 — Módulo de evaluación de módulo de alimentación de 10 A SWIFT™ TPSM84A22
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
Guía del usuario TPSM84A21 and TPSM84A22 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 4/02/2022
Certificado TPSM84A22EVM-809 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos