TPSM863253EVM

TPSM863253EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM863253 es un convertidor reductor síncrono de 3 A sencillo y fácil de usar. Este EVM es un circuito completamente ensamblado y probado para evaluar el módulo reductor TPSM863253. El TPSM863253EVM funciona en el rango de tensión de 3 a 17 V (12 V nominal) y proporciona una salida de 3.3 V a 3 A. También incluye terminales de inyección de señal de CA para mediciones del bucle de realimentación.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 3 V a 17 V
  • Tensión de salida fija de 3.3 V
  • Corriente de salida de hasta 3 A
  • Modo ECO
  • Rápida respuesta transitoria
  • Encapsulado RDX de 3.3 mm * 4 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM863253 — Módulo buck sincrónico de 3 V a 17 V de voltaje de entrada, 3.3 V y 3 A de salida en encapsulado QFN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM863253EVM — Módulo de evaluación TPSM863253 para módulo reductor síncrono 3 A Eco-mode con VO fija de 3.3 V

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM863253EVM — Módulo de evaluación TPSM863253 para módulo reductor síncrono 3 A Eco-mode con VO fija de 3.3 V
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
* EVM User's guide TPSM863252, TPSM86325 and TPSM863257 Step-Down Converter Module EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 22/09/2023
Certificado TPSM863253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 7/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos