TPSM86837EVM

TPSM86837EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM86837EVM es un módulo de potencia buck síncrono único que proporciona una salida de 1.8 V a 8 A desde una entrada de 4.5 V a 28 V. El módulo de evaluación (EVM) TPSM86837EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del regulador buck TPSM86837. El TPSM86837 es un módulo de potencia buck síncrono de alta eficiencia, entrada de alta tensión y fácil de usar que integra transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de potencia, un inductor protegido y pasivos básicos, lo que minimiza el tamaño de la solución.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
  • Salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Capacidad de corriente de salida continua de 8 A
  • Admite un funcionamiento de hasta el 98 %
  • Encapsulado QFN HotRod™ de 19 pines de 5.0 mm × 5.5 mm
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM86637 — Módulo buck síncrono de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V, modo ECO de 6 A, con encapsulado plano c TPSM86837 — Módulo buck síncrono de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V, modo ECO de 8 A, con encapsulado plano c
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM86837EVM — Módulo de evaluación TPSM86837

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM86837EVM — Módulo de evaluación TPSM86837
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
* EVM User's guide TPSM86837 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/06/2024
Certificado TPSM86837EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 19/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos