TPSM86838EVM

TPSM86838EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPSM86838 (EVM) es un módulo de alimentación reductor síncrono de alta eficiencia, entrada de alta tensión y fácil de usar. Integra MOSFET de potencia, un inductor blindado y pasivos básicos, lo que reduce el tamaño de la solución. Con el amplio rango de tensión de entrada de funcionamiento de 4.5 V a 28 V, el TPSM86838 está diseñado para sistemas alimentados por rieles de bus de alimentación de 12 V, 19 V y 24 V. El rango de tensión de salida es de entre 0.6 V y 5.5 V. El dispositivo TPSM86838 proporciona frecuencias de conmutación de 800 kHz y 1.2 MHz para la selección. El dispositivo admite una corriente de salida continua de hasta 8 A. El modo de control D-CAP3 proporciona una regulación estable y fácil de diseñar con muy pocos componentes externos.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V
  • Salida de 0.6 V a 5.5 V
  • Capacidad de corriente de salida continua de 8 A
  • Encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) HotRod™ de 5.0 × 5.5 mm con 19 pines
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM86638 — Módulo buck síncrono de tensión de entrada de 4.5 V a 28 V, modo FCCM de 6 A, con encapsulado pla TPSM86838 — Módulo buck sincrónico con encapsulado HotRod QFN, entrada de 4.5 V a 28 V y modo FCCM de 8 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM86838EVM — Módulo de evaluación TPSM86838, entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 8 A, módulo de alimentación

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM86838EVM — Módulo de evaluación TPSM86838, entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 8 A, módulo de alimentación
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
* EVM User's guide TPSM86838 Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28/09/2023
Certificado TPSM86838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos