TPSM8A29EVM

TPSM8A29EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPSM8A29EVM permite a los usuarios evaluar TPSM8A29, un convertidor reductor de 15 A con un inductor integrado que permite un tamaño de solución pequeño y un tiempo de diseño rápido. El rango de tensión de salida predeterminado es de 0.8 V a 5.0 V, con una disposición flexible de los condensadores de salida.

Funciones
  • MOSFET de potencia de canal N e inductor integrado
  • Topología de control D-CAP3 para una respuesta transitoria rápida y sin compensación externa
  • Frecuencia de conmutación de 600 kHz, 800 kHz o 1 MHz con funcionamiento FCCM/DCM seleccionable
  • Detección remota opcional
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8A28 — Módulo de alimentación reductor de 12 A, entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota diferencial TPSM8A29 — Módulo de alimentación reductor de 15 A, entrada de 2.7 V a 16 V, con detección remota diferencial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPSM8A29EVM — TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPSM8A29EVM — TPSM8A29 evaluation board 2.7-V to 15-V, 15-A buck power module with differential remote sense
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
Guía del usuario TPSM8A29 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28/01/2022
Certificado TPSM8A29EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) 7/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos